Publicar produtos
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

Traduzido por Google,
broncoscópio de fibra óptica flexível. O escopo consiste em um capacete, um invólucro fino e flexível e conexões a uma fonte de luz, aparelho de sucção ou outros instrumentos. O capacete inclui uma lente de observação, um adaptador de sucção e um obturador automático da câmera. O invólucro flexível abriga os feixes de fibra óptica para iluminação e observação, um tubo de sucção e um canal de instrumento. O escopo é projetado para lavagens brônquicas, biópsia ou aspiração. Consulte os JSNs M8550, M8600, M8605 ou M8610 para equipamentos de suporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8508
  • Familia de productoBronchoscope
  • Grupo de produtosFiberoptic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)870
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States