Publicar produtos
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Traduzido por Google,
Enteroscópio de fibra óptica flexível. Este escopo é projetado para exploração do intestino delgado, lavagem, biópsia ou remoção e aspiração de tecidos. A unidade consiste em um invólucro fino e flexível com um adaptador de sucção, um canal de instrumento, guias de luz, um canal de ar/água, uma lente objetiva com um cluster de fibra de imagem óptica, uma ocular e um cabo para conexão a uma fonte de luz. Os invólucros e os canais do instrumento podem ter dimensões variadas, dependendo do design do Enteroscópio e do procedimento pretendido. Os escopos do tipo sonda apresentam um segundo canal de água para insuflação do manguito do balão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8517
  • Familia de productoEnteroscope
  • Grupo de produtosFiberoptic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)10
  • Profundidade (mm)2790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States