Publicar produtos
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Traduzido por Google,
Congelador biológico, -85 graus centígrados, 19-25 pés cúbicos com registrador de temperatura, alarme remoto e cestos de armazenamento. Refrigeração a água auxiliar opcional disponível. Freezer tipo vertical.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR5100
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de produtosBiological
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2010
  • Largura (mm)1240
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário