Publicar produtos
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Traduzido por Google,
Congelador de plasma vertical. Esta unidade é usada para fornecer armazenamento a frio uniforme de plasma e componentes sanguíneos relacionados que são produzidos de acordo com as diretrizes da AABB, ANRC e FDA para uniformidade de temperatura, alarme e monitoramento. Esta unidade é usada em laboratórios e hospitais para armazenamento de plasma e componentes sanguíneos relacionados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR5130
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de produtosPlasma
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)970
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário