Publicar produtos
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Sob balcão congelador. Esta unidade apresenta uma construção de parede fina que economiza espaço e tem a flexibilidade de ser construída com gabinetes existentes, instalados sob o balcão sem tampo ou com acabamento personalizado de acordo com as especificações. Esta unidade é um freezer de laboratório de uso geral.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR5135
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de produtosUndercounter
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States