Publicar produtos
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 de 5 estrelas5.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Congelador criogênico. Esta é uma unidade do tipo caixa que manterá temperaturas uniformes de -140 e -150 graus centígrados. Deve ter um sistema de controle por microprocessador, chave mestra operada por chave para alimentação e alarme, filtro condensador lavável e reutilizável para manter a máxima eficiência operacional e sistema de segurança com todas as funções. O gabinete deve ter uma alça de tampa de tamanho conveniente e dispositivo de travamento da tampa para proibir o acesso não autorizado. O refrigerante deve ser não inflamável e preferencialmente livre de CFC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6111
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de produtosCryogenic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)1750
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário