Publicar produtos
R6800 - Refrigerator/Freezer, 2 Door, 10 Cubic Feet
SEPS2BIM

R6800 - Refrigerator/Freezer, 2 Door, 10 Cubic Feet

Traduzido por Google,
Esta é uma combinação de refrigerador / freezer de montagem superior sem gelo de 10 pés cúbicos que é usada em residências ou outras áreas onde é necessário o armazenamento de itens perecíveis para fins gerais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6800
  • Familia de productoRefrigerator/Freezer
  • Grupo de produtos2 Door
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1520
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário