Publicar produtos
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Traduzido por Google,
Estação de visualização remota de dois monitores para sistema de imagem e recuperação (DIN/PACS). Esta estação é para uso de provedores dentro ou fora da radiologia para revisar imagens. A estação inclui armazenamento de imagem local, manipulação de imagem e exibição simultânea de várias imagens em dois monitores de exibição de imagem de 2048 x 1536. As imagens são armazenadas em uma memória residente e roladas para armazenamento de longo prazo à medida que as imagens mais recentes são enviadas para a estação. O provedor pode solicitar imagens do PACS por LAN para recebimento de imagem e resultado. O console deve ser compatível com DICOM. A entrada pode ser por teclado, mouse, trackball ou comandos ativados por voz.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX4122
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosPACS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States