Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
Início
Categorias
Produtos médicos
All
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
Disponível em Estados Unidos
SEPS2BIM
Seguir
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Maca compatível com RM. Esta unidade é usada para preparar e transportar pacientes em uma área de ressonância magnética. É uma unidade não ferrosa, de altura fixa e está equipada com quatro rodízios de travamento e uma almofada compatível com MRI.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
X9705
Familia de producto
Stretcher
Grupo de produtos
MRI Compatible
Tipo
Objeto obrigatório
Data de publicação
2016-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
860
Largura (mm)
1960
Profundidade (mm)
790
Ligações
Ligações
URL do produto
http://program2bim.com/healthcare.html
Vídeo de instruções
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos médicos - All
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Descarregar
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
Descarregar
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
Descarregar
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Descarregar
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
Descarregar
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Descarregar