Publicar produtos
A0902 - Rear Wire Frame
SEPS2BIM

A0902 - Rear Wire Frame

Traduzido por Google,
Para uso com unidade de base horizontal para gerenciamento de dupla face. Este item destina-se a ser usado apenas com JSNs A0901 e/ou A0903 modelo HC219 da Hubbell.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0902
  • Familia de productoRear Wire Frame
  • Grupo de produtosRear Wire Frame
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)1300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCElemento de mobiliário