Publicar produtos
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

Traduzido por Google,
Uma superfície oculta, rolo duplo, aço inoxidável com acabamento acetinado, dispensador de papel higiênico combinado e prateleira de utilidades (mínimo de 5 pol. de profundidade). A unidade acomoda dois rolos de papel higiênico de núcleo padrão com 6 pol. de diâmetro. Os fusos são de plástico cromado com uma mola interna resistente e giram livremente para entrega não controlada. Para uso geral em banheiros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5202
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosToilet Tissue
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário