Publicar produtos
C05P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door, 36x48x22
SEPS2BIM

C05P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door, 36x48x22

Traduzido por Google,
Altura de pé sob armário de pia com base de balcão com portas articuladas sólidas. Também conhecido como armário de pia de duas portas. Para uso geral em toda a instalação onde uma pia deve ser usada. Coordene a dimensão real do gabinete transparente com a dimensão externa real da pia especificada para garantir que sejam compatíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC05P0
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosSink
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário