Publicar produtos
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Traduzido por Google,
Armário baixo suspenso na parede com 3 gavetas. O gabinete é usado em consultórios odontológicos para armazenamento de suprimentos e instrumentos. Inclui uma bancada. As dimensões do gabinete variam ligeiramente de acordo com o fabricante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD9681
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário