Publicar produtos
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

Traduzido por Google,
Cadeira de paciente com encosto alto, aproximadamente 45" HX 24" WX 30" D com encosto e assento acolchoados e estofados. As pernas retas têm deslizamentos de piso. O material do estofamento é vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0260
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosHigh Back
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States