Publicar produtos
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
SEPS2BIM

F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio

4.7 de 5 estrelas4.7(35 avaliações)
Traduzido por Google,
Púlpito de piso portátil com sistema de endereço público integrado. Pode usar 110V ou baterias (não incluídas). Tomada de conveniência necessária no ponto de uso se não estiver usando baterias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2105
  • Familia de productoLectern
  • Grupo de produtosMobile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário