Publicar produtos
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Traduzido por Google,
Contador/analisador hematológico automático. As características/componentes dos analisadores incluem a medição de oito parâmetros hematológicos, bem como contagens de plaquetas, ciclo de auto-enxaguamento entre análises, necessidade mínima de amostra de 100 microlitros, leitura de resultados em 40 segundos, calibração automática e capacidade de contagem diferencial computadorizada e verificação manual de resultados. Usado para análise hematológica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1115
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosHematology
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário