Publicar produtos
L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel
SEPS2BIM

L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel

Traduzido por Google,
Contador gama multicanal. A unidade deve ser um contador gama automático capaz de quantificar hormônios, vitaminas, drogas, antígenos cancerígenos, enzimas, receptores, vírus, anticorpos, polipeptídeos e outras proteínas. Deve fornecer uma técnica analítica sensível e específica para medir esses analitos em amostras de pacientes (soro, urina ou outros fluidos corporais) com limites de detecção na faixa de nanogramas (ng) (10-9g) a picogramas (10-12 g). As características e componentes incluem aquisição de dados de computador pessoal e software de análise, armazenamento em disco, detector de quanta constante e computador dedicado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL9835
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de produtosRadioimmunoassay
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário