Publicar produtos
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 de 5 estrelas3.2(57 avaliações)
Traduzido por Google,
Computador de microprocessamento de mesa. A unidade deve consistir de uma minitorre de processamento central, monitor de tela plana, teclado, mouse e alto-falantes. O sistema deverá ter as seguintes características mínimas: processador Pentium de 2,8 GHz; 512 MB de memória; disco rígido de 80 GB; combinação de CD-ROMDVD 32/48x; placa de interface de rede de 1,44 MB; vídeo 32 MB NVIDIA; um monitor de tela plana de 18 polegadas. O computador é usado em toda a instalação para inserir, manipular e recuperar informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1801
  • Familia de productoComputer
  • Grupo de produtosMicroprocessing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição2
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesktop computers
  • Código CSI MasterFormat 201411 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Computers
  • Número OmniClass23-37 13 21
  • Título OmniclassComputer Monitors
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS