Publicar produtos
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de exame/tratamento ORL com luz ajustável. A cadeira pode ser girada 330 graus travando na posição desejada. A unidade é alimentada eletricamente para um posicionamento preciso e possui um apoio de cabeça e apoio de braço ajustáveis. Pode incluir uma luz de pescoço de ganso ajustável. A unidade foi projetada para uso durante exames, tratamentos e pequenos procedimentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4915
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosExam/Treatment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)2110
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States