Publicar produtos
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Traduzido por Google,
Centro de utilidades de conexão de encanamento, às vezes chamado de 'GUY GREY BOX'. Este centro de utilidades embutido fornece conexões de água quente e fria e uma conexão de drenagem na pia e em outros locais de equipamentos. O centro de utilidades inclui válvulas de corte para as conexões de água, um bujão para o dreno e uma tampa externa para fornecer uma aparência estética quando as conexões não forem mais necessárias. Este centro pode ser instalado em locais onde nenhum acessório de encanamento está incluído em um projeto como um dispositivo de flexibilidade futuro, economizando muitos dólares para modificações posteriores das instalações para incorporar pias à medida que as funções mudam.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP8710
  • Familia de productoUtility Center
  • Grupo de produtosPlumbing Connection
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário