Publicar produtos
R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft
SEPS2BIM

R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft

Traduzido por Google,
Geladeira de banco de sangue. A unidade tem portas de vidro duplo, gavetas extraíveis e um termômetro de gravação de 7 dias. Também inclui alarme alto/baixo, alarme de falha de energia da bateria e alarme remoto. Esta unidade é utilizada em hospitais e pontos de coleta de sangue para armazenamento de hemoderivados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6040
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosBlood Bank
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2060
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário