Publicar produtos
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Traduzido por Google,
Scanner de corpo inteiro usado para determinar as medidas de densidade mineral óssea e avaliação vertebral associada ao risco de fratura osteoporótica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX2120
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de produtosBone
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)1320
  • Profundidade (mm)3020
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário