Publicar produtos
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Traduzido por Google,
Tela/barreira protetora de raios X móvel. A barreira de raios X fornece visibilidade opticamente clara enquanto protege o pessoal médico da radiação dispersa. Sua grande janela de plástico chumbo ou acrílico transparente Pb oferece proteção equivalente a chumbo de 0,5 mm para a cabeça e a parte superior do corpo do usuário. A unidade é usada para proteção eficaz contra radiação do pessoal do departamento durante procedimentos vasculares ou outros. Esta unidade pode caber em qualquer aplicação com sua mobilidade. Telas ajustáveis também estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3145
  • Familia de productoScreen
  • Grupo de produtosX-Ray
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário