Publicar produtos
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
    Arquivado

    Hollow Glass Block REVIT Wall System

    4.0 de 5 estrelas4.0(37 avaliações)
    Intersecting random wave patterns, provide an attractive appearance, proving maximum light transmission and subtle visual distortion.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHollow_Glass_Block
    • Familia de productoHollow
    • Grupo de produtosHollow Glass Block
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.75
    • Largura (polegadas)7.75
    • Profundidade (polegadas)3.87
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Lbs)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls