Publicar produtos
1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

Especificação
  • 1919/13 120F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.6

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: EI 120

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 180

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1919-13-f120
  • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - verticali
  • Grupo de produtos1919/13 120F
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)129.8
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit