Publicar produtos
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20

    1919/8 BSH 20

    Traduzido por Google,

    Para aplicações que exigem altos padrões de segurança , foi criada a série BSH20 de blocos de vidro, com alta resistência mecânica ao impacto de balas .

    Os blocos BSH20 são certificados como à prova de balas na classe FB4 de acordo com as normas DIN 52290-2 e EN 1522 , e por isso são frequentemente usados em "áreas sensíveis" , como caixas eletrônicos em bancos ou prisões, e em todos os locais onde da resistência da grade reforçada entre os blocos, deve haver também a resistência certificada dos próprios blocos de vidro.

    Os blocos de vidro pertencentes a esta família estão disponíveis em design de vidro liso e ondulado e com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou 2 lados), bem como o design de vidro Orsa com acabamento transparente.

    Especificação
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1919_8_BSH_20
    • Familia de productoTechnology - bullet resistant
    • Grupo de produtos1919/8 BSH20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks