Publicar produtos
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traduzido por Google,

Crie um ambiente lindo usando o bloco de vidro transparente Nubio (dimensões 4"x8"x4") da Seves 4" Premiere™ Series. Seus padrões aleatórios de intersecção criam uma distorção visual sutil, ao mesmo tempo em que permitem a transmissão máxima de luz.

Especificação
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

Especificações técnicas
  • Ref.ª única484Nubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de produtos4 Premiere™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Lbs)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks