Publicar produtos
884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traduzido por Google,

Crie um ambiente lindo usando o bloco de vidro transparente Nubio da Seves 4" Premiere™ Series. Seus padrões aleatórios de intersecção criam uma distorção visual sutil, ao mesmo tempo em que permitem a transmissão máxima de luz.

Especificação
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear&Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificações técnicas
  • Ref.ª única884Nubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de produtos4 Premiere™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit