Publicar produtos
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traduzido por Google,
    O bloco de vidro BG 1919/8 30F, instalado horizontalmente (com inclinação inferior a 15°), proporciona uma estrutura com alta resistência mecânica sob efeito de chamas, propagação de fogo, fumaça e calor por 30 minutos (valor F30 segundo a norma alemã regulamento DIN 4102-3). Esta classe de resistência não só confere estabilidade e resistência à estrutura, mas também limita a passagem de radiações de calor, evitando também o sobreaquecimento de objetos colocados em ambientes protegidos por paredes de blocos de vidro. O bloco de vidro BG 1919/8 30F está disponível no design de vidro liso e com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou 2 lados) combinando a necessidade de segurança com valores estéticos. Para seu desempenho específico, os blocos da série F são utilizados em edifícios destinados ao uso público (hotéis, escolas, asilos, restaurantes, cinemas, etc.) e em edifícios onde são armazenados materiais inflamáveis ou combustíveis. Em todos estes casos a instalação horizontal dos blocos de vidro resistentes ao fogo deve ser feita de acordo com as indicações dadas nas certificações do produto e é fundamental adotar todas as estratégias para garantir a rápida evacuação de pessoas em caso de incêndio.
    Especificação
    • BG 1919/8 30F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.2

      SOUND INSULATION (dB): 47

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,15

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBG_1919_8_30F_Clearview
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Grupo de produtosBG 1919/8 30F
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit