Publicar produtos
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

Traduzido por Google,
A BG 1919/8 é uma pavimentadora de blocos de vidro quadrado que apresenta uma elevada resistência mecânica (resistência à rotura e resistência à compressão) e uma boa capacidade de isolamento térmico. Graças ao design de vidro pontilhado na superfície, o BG 1919/8 é ideal para superfícies horizontais onde além da passagem de luz há o desejo de embelezar o piso com decorações geométricas em relevo; além disso, em condições particulares, a superfície não lisa pode até aumentar o atrito. Para estruturas horizontais em que é importante garantir a passagem de luz, e ao mesmo tempo fornecer ocultação para que a parte subjacente não fique totalmente visível, o BG 1919/8 está disponível também com acabamento acetinado em 1 lado, bem como como o acabamento transparente. Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.
Especificação
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBG_1919_8_Dots
  • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupo de produtosBG 1919/8 Dots
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit