Publicar produtos
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Traduzido por Google,
Paver B 1616/3 é um elemento monolítico em vidro ideal para estruturas horizontais tanto para interiores como para exteriores. O formato pequeno permite criar painéis que proporcionam maior segurança graças à maior superfície do espaço entre os blocos de vidro, o que aumenta o atrito. Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos.
Especificação
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB_1616_3_PRISMA
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de produtosB 1616/3 PRISMA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)31
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks