Publicar produtos
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Traduzido por Google,
    Ideal para o revestimento de fachadas de grandes edifícios de vários andares, o bloco de vidro quadrado 24x24 está disponível nos designs de vidro padrão (liso, ondulado) com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou 2 lados), ou no design cruzado com um acabamento transparente.
    Especificação
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClear_2424_8
    • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupo de produtosClear 2424/8
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks