Publicar produtos
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric

    Q19 Doric

    Traduzido por Google,
    Doric é um bloco de vidro extremamente original. Pela primeira vez, de fato, o design do vidro tornou-se tridimensional, mostrando em relevo o motivo das famosas colunas dos templos gregos. O inovador bloco Dorico feito sob medida para o arquiteto Rafael Moneo, finalmente está disponível no tamanho 19x19x8 cm. Esta solução o torna adequado para uso em edifícios residenciais e pequenos espaços, oferecendo a possibilidade de criar designs visuais e efeitos especiais para qualquer tipo de projeto. Desta forma, a Seves Glassblock criou o mais inovador dos blocos: uma solução sob medida para todos. Um produto que mantém a qualidade tecnológica e estética do modelo original, mas com as dimensões standard da gama tradicional
    Especificação
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQ19_Doric
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosQ19 doric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks