Publicar produtos
Q33
Q33
Q33

    Q33

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O bloco de vidro juntou-se agora à elite de materiais que são os personagens principais das obras arquitetônicas mais significativas do nosso tempo, como o Edifício Hermès, no bairro de Ginza, no coração de Tóquio. Um monólito transparente, o edifício foi construído com um tipo de bloco de vidro totalmente inovador, o Q42. Este é o maior bloco de vidro do mundo e é o resultado da nossa colaboração com um dos mais prestigiados arquitetos da atualidade: Renzo Piano. O bloco CURVE 24, criado para rematar os cantos deste edifício, possui uma face interna linear que combina com a face externa curva. O recente bloco Q33 oferece o mesmo forte impacto estético em termos de massa e volume de vidro que foi alcançado espetacularmente com o bloco Q42, mas em menor escala. Ginza vem de "Gin", japonês para prata. E os blocos Q42, CURVE 24 e Q33 derivam sua leveza e brilho dos reflexos prateados que foram alcançados com um novo e exclusivo processo de metalização do perfil lateral. São grandes blocos de vidro ideais para exteriores e grandes fachadas e como elegantes soluções de decoração para interiores. Devido às suas "asas", cuja profundidade é de 25 mm, os grandes blocos Ginza como os blocos padrão 19x19 Pegasus podem ser montados deixando o menor espaço possível entre os blocos para ocultar completamente os elementos de suporte. Portanto, paredes de vidro cheias podem ser criadas onde a "massa de vidro" se torna a
    Especificação
    • Q33 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 33x33x12

      WEIGHT (Kg): 9,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 8

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 54


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQ33
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosQ33
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit