Publicar produtos
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550

    SMI 1.5" Snaplock 550

    Traduzido por Google,

    A Sheffield Metals oferece uma linha completa de perfis de costura vertical, projetados e não projetados, para sistemas de telhados e paredes metálicas. Seja seu projeto residencial ou comercial, com substrato sólido ou estrutura aberta, grande ou pequeno, temos os recursos e produtos necessários para o seu projeto. Todos os nossos perfis de painéis são testados para atender às aprovações mínimas da norma UL 90.

    Muitos dos nossos perfis de painéis projetados são testados de acordo com requisitos mais rigorosos, incluindo:

    • Teste de elevação eólica
    • Teste de penetração de água
    • Teste de submersão em água
    • Teste de infiltração de ar
    • Teste de resistência ao impacto

    Somos especializados no fornecimento de Galvalume ® pintado e alumínio para a indústria de painéis metálicos de caráter arquitetônico, incluindo:

    - Mais de 50 cores Sherwin Williams ® estocadas continuamente em Galvalume ®

    - Várias cores populares em produtos de alumínio, tanto em bobinas quanto em chapas

    - Produtos que atendem aos requisitos LEED

    - Combinação de cores para praticamente qualquer cor personalizada

    - Produtos de zinco (elZinc ® ), aço inoxidável e cobre em bobinas e chapas

    - Garantias de 40 anos para Kynar ® e 40 anos para revestimento de poliéster modificado com silicone (SMP)
    - Garantias de 5 a 35 anos contra intempéries - Os documentos de garantia da SMI estão disponíveis para visualização online

    - Fornecedor de metais premium de costa a costa por meio de cinco centros de distribuição regionais

    Especificação
    • SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Plywood Roof Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over a minimum ½ inch thick plywood roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact the SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Insulated Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over rigid board-insulated structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the roofing assembly.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmi15snaplock550
    • Familia de productoMetal Roof Panels
    • Grupo de produtosRoof panels concealed fastener
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniclassMetal Roof Panels