Publicar produtos
Double Bender Wall Mounted Steel Shelves
Double Bender Wall Mounted Steel Shelves
Double Bender Wall Mounted Steel Shelves
    Shelfology

    Double Bender Wall Mounted Steel Shelves

    Traduzido por Google,

    Aço com revestimento em pó. Ângulos chiques + modernos. Finalmente… uma estante digna de fotos de sua família, Action Comics # 1, Funko Pop Ruth Bader Ginsburg ou aquele Lego Star Wars Imperial Star Destroyer que você está morrendo de vontade de exibir com orgulho. As prateleiras montadas na parede Bender levam as prateleiras a um nível totalmente novo, integrando ângulos nítidos e nítidos de 90° em um pacote de morder os lábios. Parece escandaloso que algo tão elegante possa ser tão resistente; no entanto, no verdadeiro estilo Shelfology, levamos as prateleiras elegantes e modernas para o próximo nível. A placa traseira Bender pode ser montada acima ou abaixo da prateleira, criando uma aparência super satisfatória.

    Quem disse que forte também não pode ser sexy?! O aço rígido e resistente é o coração desta linda prateleira; mantivemos a qualidade resistente que você conhece e adora e demos a ele uma reforma colorida digna do seu espaço. Ousamos dizer… parece até enganosamente delicado! Adeus frágil. Olá sexy!

    Especificação
      • Choose a shelf length of 24", 36", or 48" with a 6" depth
      • Solid 14 gauge steel construction
      • Hardware concealed with wicked cool magnet cover plate
      • 30 Contemporary matte colors, + gloss Black or White. Treat Yo’ Self!
      • Color is applied with a durable powder coat process designed to last
      • Ships as a fully assembled wall shelf ready to install
      • Works with all Shelfology magnetic accessories and add-ons
      • Manufactured from top-quality American steel made with 70% recycled content
      • Custom lengths and configurations available upon request
      • Designed and produced in beautiful middle-of-nowhere Idaho, with sweat, tears, and Ameri-quality awesomenes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadouble-bender-wall-mounted-shelves
    • Familia de productoReady To Hang Systems
    • Grupo de produtosWall Mounted Shelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • ETIM CodeEC011163
    • ETIM NameShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    The Bahamas
    U.S. Virgin Islands
    United States