Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Glenn Floating Fireplace Mantels
Shelfology

Glenn Floating Fireplace Mantels

Traduzido por Google,

Procurando adicionar um Hygge sério ao seu ninho ao lado da lareira? A prateleira de lareira flutuante Glenn da Shelfology adiciona prateleiras abertas com um toque rústico a qualquer espaço. Adicione um pouco de calor, charme e detalhes arquitetônicos a qualquer ambiente.

Transforme sua lareira em uma peça de declaração radical com Glenn. Se você está procurando uma casa de fazenda super moderna ou rústica, Glenn cria um belo ponto focal em qualquer espaço.

Acabamentos disponíveis: Alder, Ash, Cherry, Espresso, Hatch Gray (Rough Cut), Mogno, Maple, Nutmeg Rough, Nutmeg Smooth, Walnut, White Oak.

Especificação
  • Solid Hardwood
    Lengths 48" to 84"
    Depths 6" to 10"
    Glenn Bracket Hardware Included

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglenn-floating-fireplace-mantels
  • Conjuntos de ColeçãoReady To Hang Systems
  • ColeçãoShelf Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Código CSI MasterFormat 201406 44 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Mantels
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
Bermuda
Caribbean Netherlands
The Bahamas
Canada
Costa Rica
Cayman Islands
Saint Lucia
Collectivity of Saint Martin
Mexico
Panama
Saint Pierre and Miquelon
Puerto Rico
United States
Saint Vincent and the Grenadines
British Virgin Islands
U.S. Virgin Islands