Publicar produtos
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
Skaksel Wood & Steel Shelves
    Shelfology
    Arquivado

    Skaksel Wood & Steel Shelves

    Meet Skaksel: A funky new modern take on open wall shelving. Featuring a solid steel mounting plate in 30 color options plus a hardwood shelf, finished with a kitchen ready satin varnish. This minimal wall shelf makes any space design-forward and functional! Order radically by the inch to fit any space.

    Featuring 30 colors and 20 solid hardwood options.

    Especificação
    • Multiple Colors Available
      Solid Hardwood
      Shelf Lengths 12" to 84"
      Shelf Depths 6" to 10"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskaksel-wood-steel-shelves
    • Familia de productoReady To Hang Systems
    • Grupo de produtosWood & Steel Shelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • ETIM CodeEC011163
    • ETIM NameShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings