Publicar produtos
Tromso Steel Floating Shelves
Shelfology

Tromso Steel Floating Shelves

Traduzido por Google,

A prateleira flutuante de metal Tromso da Shelfology é a melhor economia de espaço. Utilize o valioso espaço da parede sem sacrificar o espaço igualmente precioso. Apresentando suportes de prateleira invisíveis revolucionários projetados para serem presos a pinos ou outra estrutura sólida. Estas prateleiras elegantes são igualmente resistentes e elegantes. Disponível em dimensões personalizadas e uma variedade de estilos. Atualize qualquer espaço hoje com Tromso. Um exclusivo da Shelfology.

Apresentamos nossa prateleira flutuante invisível premium, cortada no comprimento e totalmente em aço. Não se deixe enganar por seu perfil elegante e minimalista: Tromso se parece com Brooke Shields, mas tem um soco estilo He-Man com uma estrutura resistente que suporta até 90 libras por pé linear.

Prateleira Flutuante Tromso Steel
Prateleira Flutuante de Aço Tromso FM1
Prateleira Flutuante de Aço Tromso FM3
Prateleira Flutuante de Aço Tromso FM5
Prateleira flutuante de aço Tromso FM1 (acento de madeira dura)
Prateleira flutuante de aço Tromso FM3 (acento de madeira dura)
Prateleira flutuante de aço Tromso FM5 (acento de madeira dura)
Prateleira Flutuante Tromso Steel + Cabide

Especificação
  • Multiple Colors Available
    Holds 90 Lbs. Per Linear Foot
    Shelf Lengths 12" to 84"
    Shelf Depths 4" to 12"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatromso-steel-floating-shelves
  • Familia de productoReady To Hang Systems
  • Grupo de produtosFloating Shelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • ETIM CodeEC011163
  • ETIM NameShelf
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Mexico
Panama
Puerto Rico
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
The Bahamas
U.S. Virgin Islands
United States