Publicar produtos
Verne Wall Mounted Shelves
Shelfology

Verne Wall Mounted Shelves

Traduzido por Google,

Eleve o seu jogo de armazenamento com o sistema de prateleiras multicamadas Verne. Apresentando um design minimalista e moderno de materiais mistos que certamente atrairá a atenção. Use o sistema de prateleiras Verne em qualquer lugar que seu coração desejar: como um poleiro perfeito para seus bebês de plantas, um organizador de banheiro, uma estante suspensa ou um organizador de escritório sobre a mesa. Verne é o máximo em flexibilidade e qualidade para o organizador no fundo de todos nós.

Aumente o nível do seu jogo de armazenamento com o sistema de prateleiras de parede de várias camadas Verne. Verne é a nossa carta de amor ao estilo moderno. Com tons de madeira quentes e estrutura de aço frio e duro, este sistema de prateleiras inspirado em escada é um complemento perfeito para qualquer espaço.

Com 30 cores e 20 opções de madeira maciça.

Especificação
  • Multiple Colors Available
    Shelf Lengths 12" to 84"
    Shelf Depths 6" to 12"
    3/4" Solid Hardwood Slab

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaverne-wall-mounted-shelves
  • Familia de productoReady To Hang Systems
  • Grupo de produtosWall Mounted Shelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • ETIM CodeEC011163
  • ETIM NameShelf
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Mexico
Panama
Puerto Rico
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
The Bahamas
U.S. Virgin Islands
United States