Publicar produtos
ProMar® 200 Zero VOC Interior Latex

ProMar® 200 Zero VOC Interior Latex

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

Os pintores profissionais têm tudo com a Tinta Látex Interior ProMar® 200 Zero VOC. Uma linha profissional completa que não só tem zero VOCs, mas também está disponível em quatro brilhos e todas as cores. Tudo isso enquanto oferece produtividade máxima com excelente durabilidade e retoques.

características do produto

    • Durabilidade excepcional, fácil aplicação e excelente couro
    • Agentes antimicrobianos inibem o crescimento de mofo e bolor na superfície da pintura
    • Disponível em liso, baixo brilho, por exemplo, shel e semi-brilho
    • Excelente retoque reduz os custos de repintura
    • Zero VOCs atende aos ambientes mais rigorosos. Está em conformidade com LEED, MPI, GREENGUARD Environmental Institute (GEI) e outras diretrizes e regulamentos verdes
    • Disponível em todas as cores, incluindo detalhes profundos e vívidos

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-003
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosProMar®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

América do Norte
United States