Publicar produtos
ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

O Revestimento Elastomérico ConFlex™ SherLastic® é a escolha econômica para excelente proteção contra chuva e condições climáticas adversas. Projetado para uso em superfícies verticais de alvenaria e concreto, o ConFlex SherLastic cobre e oculta rachaduras finas enquanto ajuda a evitar que a água penetre no interior dos edifícios. O ConFlex SherLastic foi projetado para não prender o vapor de umidade no interior, reduzindo os retornos de chamada devido à formação de bolhas. Com aplicação suave, o ConFlex SherLastic torna rápido e fácil obter um acabamento uniforme e sem furos, e com excelente resistência à eflorescência, o ConFlex SherLastic mantém sua aparência recém-revestida e reduz a coloração da superfície de sal branco. Oferece um acabamento atraente e uniforme e proteção à prova d'água por um ótimo valor.

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-067
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosConFlex™ SherLastic®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES