Publicar produtos
Frame for wall hung WC, Disability Access, 
increased assembly

Frame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly

Traduzido por Google,
Descarga pré-definida de fábrica a 6/4 litros, cisterna isolada equipada com uma válvula de saída de descarga dupla e uma válvula de entrada de ação retardada de enchimento silencioso e economizador de água. Acesso para deficientes, aumento da montagem. Conexão de entrada de água no interior da cisterna equipada com uma válvula de isolamento integral. Acionamento da placa de descarga frontal. Fornecido com curva de saída de 90° em PVC e conector de WC. Fornecido sem placa de descarga.
Especificação
  • Adjustable height from 1000 to 1300 mm, width 360 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-BFWC-001
  • Familia de productofor drywall construction
  • Grupo de produtosFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING