Publicar produtos
Frame for bidet

Frame for bidet

Traduzido por Google,
Para instalação de bidês; armação autoportante revestida a pó; para construções de piso 0-20cm; Profundidade do prato de alimentos para instalação em perfis em U UW50 e UW75. 2 conectores elbos R1/2" Material de fixação
Especificação
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-BI-001
  • Familia de productofor drywall construction
  • Grupo de produtosFrame for bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1180
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING