Publicar produtos
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    Traduzido por Google,
    ALBUM 360, a sensação calorosa da madeira. FOCO EM: #ESCOLHA DE DECORAÇÃO: Obtenha a decoração certa escolhendo a cor adaptada, o aspecto da madeira ou o aspecto da pedra do nosso amplo catálogo de decoração. Entre em contato para receber o catálogo de decoração. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Seguindo as tendências atuais, a nossa gama de pratos criativos permitirá obter um visual acolhedor e original graças à escolha de cores e estilos.
    Especificação
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlbum-360
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosAlbum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa