Publicar produtos
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    Traduzido por Google,
    YIN YANG O design equilibrado FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - ESSENCIAL: Simples mas eficaz, leve e resistente a choques.
    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYin-Yang
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosYin Yang
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa