Publicar produtos
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    Traduzido por Google,
    SMART, integridade do metal. FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. COLEÇÕES #INSPIRED - COMERCIAL: Liga de alumínio, peso pesado e durável.
    Especificação
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-187X-10
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosSMART
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa