Ref. Exclusiva: | specialLprofile |
---|---|
Marca: | Siderval |
Familia do produto: | Siderval |
Grupo do produto: | Special Extruded Structural Beam |
Data de publicação: | 2018-04-24 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Special L profile é uma barra de aço feita por extrusão a quente.
Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente.
Como todos os nossos produtos, o Special L profile já está disponível em uma ampla gama de tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável. Novas dimensões podem ser feitas a pedido.
Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.
Special Extruded L beam
Equal Leg Angle
Grades: AISI 304/304L, 316/316L
Further grades available on request
Random lengths: L=20' - 25' (4/7 m)
Otherwise as request
Unequal Leg Tee
Grades: AISI 304/304L, 316/316L
Further grades available on request
Random lengths: L=20' - 25' (4/7 m)
Otherwise as request
Application:
URL do produto: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2017/04/l-eng.pdf |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.siderval.it/en/innovation-and-quality/ |
Descrição técnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T2 |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/siderval/product/speciallprofile
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Stainless steel |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Construção - Vigas & Vergas |
---|---|
Classificação IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Código: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Código: | EE-15-10 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Structure |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrição: | Metal sections |
NBS Reference Código: | 15-10 |
NBS Reference Descrição: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass Número: | 23-13 31 21 13 13 |
OmniClass Título: | Steel Bars |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®