Ref. Exclusiva: | specialprofile1 |
---|---|
Marca: | Siderval |
Familia do produto: | Siderval |
Grupo do produto: | Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade |
Data de publicação: | 2018-04-24 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Special Profile 1 é uma barra de aço feita por extrusão a quente.
Esta seção em particular foi usada na fachada da Torre Uniqua em Viena. É um T com uma cavidade oval.
Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente, com diferentes tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável.
Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.
As dimensões são indicativas e referem-se a um projeto específico.
Diferentes secções e tamanhos a pedido.
The profiles can be used for structural and mechanical applications, when high mechanical characteristics are needed.
Special Profiles:
URL do produto: | https://www.siderval.it/en/tailor-made-solutions/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.siderval.it/en/innovation-and-quality/ |
Descrição técnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T7 |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/siderval/product/specialprofile1
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Construção - Construções metálicas |
---|---|
Classificação IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Código: | L3332 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Steel bars |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrição: | Metal sections |
NBS Reference Código: | 15-10 |
NBS Reference Descrição: | General Structural Frame Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass Número: | 23-13 35 11 |
OmniClass Título: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®