Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Custom Profile in steel - Olympic Park | Special Hot Extruded Steel and Stainless steel Profile

Ref. Exclusiva: specialprofile2
Marca: Siderval
Familia do produto: Siderval
Grupo do produto: Special hot extruded Structural steel and stainless steel Profile
Data de publicação: 2018-04-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (6)

Special profile 2 é uma barra de aço feita por extrusão a quente.

Esta seção em particular foi usada na balaustrada do Parque Olímpico de Londres.

Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente, com diferentes tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável.

Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, quando são necessárias determinadas características de resistência.

As dimensões são indicativas e referem-se a um projeto específico.

Diferentes secções e tamanhos a pedido.

Custom Profile in steel - Olympic Park | Special Hot Extruded Steel and Stainless steel Profile

GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN

DIMENSION

  • Fit in a circle of max Ø 200 mm | Inside diameter for hollow profiles: from 20 mm to 160 mm
  • Minimum thickness: 4 mm
  • Internal radii: min 4.0 + 2/0 mm
  • External radii: min 1.5 +/- 0.5 mm Bending tolerance: Max 1 mm/m

LENGTHS

Up to c. 16 m

WEIGHT PER METER

from 1,5 kg/m up to 110 kg/m

TOLERANCES

Depending on profile cross-section and material

MATERIALS

Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys

All required heat treatments are available 

Surface treatments and finishing on demand

SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:

  • Special section and geometry based on the customer drawing for specific projects
  • Special lenghts
  • Special finishing
  • High mechanical properties
  • Special steel qualities (stainless steel grades, carbon steel, alloys)

The profiles can be used for structural and mechanical applications, when high mechanical characteristics are needed.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Construção - Construções metálicas
Classificação IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Código: L3342
Uniclass 1.4 Descrição: Steel bars
Uniclass 2.0 Código: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrição: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrição: Metal sections
NBS Reference Código: 15-10
NBS Reference Descrição: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass Número: 23-13 31 21 13 13
OmniClass Título: Steel Bars
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL